Menü Keresés

Tömlőbetét Négyzetes 20.0 mm 2.0 mm Fekete

This square tube insert is made from black LDPE and has an angled base, making it ideal for use on uneven surfaces. Ribbed to aid insertion and retention.
Essentra cikkszám:

10261255

Gyártói cikkszám:

466557

1500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 30,6629 Ft
500 + 21,9004 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

1.533 Ft

50 x 30,6629 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej alakja Négyzetes
Típus Angled
Anyag PE
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot