Menü Keresés

Fiókzár 24.0 mm 14.0 mm Lágyacél

Essentra cikkszám:

10272619

Gyártói cikkszám:

491989

11 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 + 208,3907 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

5.210 Ft

25 x 208,3907 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Teljes anyag Lágyacél
Típus Strike
Szerelőfurat átmérő 3.5 mm
Teljes hossz 24.0 mm
Teljes szélesség 14.0 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot