Menü Keresés

Fiókzár 26.0 mm 20.0 mm Lágyacél

Essentra cikkszám:

10272633

Gyártói cikkszám:

491991

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 + 189,4423 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

4.736 Ft

25 x 189,4423 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Teljes anyag Lágyacél
Típus Strike
Szerelőfurat átmérő 5.2 mm
Teljes hossz 26.0 mm
Teljes szélesség 20.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot