Menü Keresés

Karos anya 60.0 mm Menetes betét M8 Szürke

Essentra cikkszám:

10195154

Gyártói cikkszám:

1220679

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 59 3.198,8207 Ft
60 + 2.809,4211 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

15.994 Ft

5 x 3.198,8207 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag AISI 304 rozsdamentes acél
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes szár
Menetméret M8
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot