Menü Keresés

Dupla karos anya 47.5 mm Menetes betét M8 Szürke

Essentra cikkszám:

10195208

Gyártói cikkszám:

1220684

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 2.098,306 Ft
25 - 49 2.053,0188 Ft
50 - 99 2.012,7635 Ft
100 + 1.972,5082 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

10.492 Ft

5 x 2.098,306 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Kék passzivált acél
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes betét
Menetméret M8
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot