Menü Keresés

Dupla karos anya 75.5 mm Menetes betét M12 Szürke

Essentra cikkszám:

10195222

Gyártói cikkszám:

1220686

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 3.252,1725 Ft
50 + 2.873,2563 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

16.261 Ft

5 x 3.252,1725 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Kék passzivált acél
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes szár
Menetméret M12
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot