Menü Keresés

Dupla karos anya 94.5 mm Menetes betét M16 Szürke

Essentra cikkszám:

10195239

Gyártói cikkszám:

1220687

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 19 4.836,9355 Ft
20 + 4.248,1129 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

24.185 Ft

5 x 4.836,9355 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Kék passzivált acél
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes betét
Talpátmérő 32.0 mm
Talp magassága 25.0 mm
Teljes magasság 52.0 mm
Menethossz 25.0 mm
Fogantyúhossz 94.5 mm
Menetméret M16
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot