Menü Keresés

Dupla karos anya 118.0 mm Menetes betét M20 Szürke

Essentra cikkszám:

10195246

Gyártói cikkszám:

1220688

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 14 6.745,8858 Ft
15 + 5.924,6858 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

33.729 Ft

5 x 6.745,8858 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Kék passzivált acél
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes szár
Menetméret M20
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot