Menü Keresés

Dupla karos anya 118.0 mm Menetes betét M20 Szürke

Essentra cikkszám:

10195291

Gyártói cikkszám:

1220693

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 14 16.639,0184 Ft
15 + 14.613,5029 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

83.195 Ft

5 x 16.639,0184 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag AISI 304 rozsdamentes acél
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes szár
Menetméret M20
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot