Menü Keresés

Dupla univerzális csukló 12.0 86.0 28.0 304 Rozsdamentes acél

A kettős kardáncsuklót olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Rozsdamentes anyagból készül, és csatlakozásonként akár 45 fokban is hajlítható. Tartós, nagy terhelést is kibír, és nagymértékben ellenáll a kopásnak és a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20215255

Gyártói cikkszám:

20215255

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 32.737,5391 Ft
5 - 9 29.462,6348 Ft
10 - 19 27.825,1826 Ft
20 + 24.554,113 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

32.738 Ft

1 x 32.737,5391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Kerek furat
d1 tol. H7 12.0
d2 25.0
l1 86.0
l2 28.0
l3 30.0
w1 13.0
Súly g 250.0
Anyag 304 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot