Menü Keresés

Dupla univerzális csukló 20.0 128.0 41.0 304 Rozsdamentes acél

A kettős kardáncsuklót olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Rozsdamentes anyagból készül, és csatlakozásonként akár 45 fokban is hajlítható. Tartós, nagy terhelést is kibír, és nagymértékben ellenáll a kopásnak és a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20215279

Gyártói cikkszám:

20215279

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 53.088,7304 Ft
5 - 9 47.781,3913 Ft
10 - 19 45.123,887 Ft
20 + 39.816,548 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

53.089 Ft

1 x 53.088,7304 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Kerek furat
d1 tol. H7 20.0
d2 42.0
l1 128.0
l2 41.0
l3 46.0
w1 18.0
Súly g 1000.0
Anyag 304 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot