Menü Keresés

Dupla univerzális csukló 25.0 163.0 54.0 304 Rozsdamentes acél

A kettős kardáncsuklót olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Rozsdamentes anyagból készül, és csatlakozásonként akár 45 fokban is hajlítható. Tartós, nagy terhelést is kibír, és nagymértékben ellenáll a kopásnak és a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20215286

Gyártói cikkszám:

20215286

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 87.333,3391 Ft
5 - 9 78.601,5391 Ft
10 - 19 74.233,7217 Ft
20 + 65.501,922 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

87.333 Ft

1 x 87.333,3391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Kerek furat
d1 tol. H7 25.0
d2 50.0
l1 163.0
l2 54.0
l3 55.0
w1 26.0
Súly g 2000.0
Anyag 304 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot