20215354
20215354
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 97.031,5044 Ft |
5 - 9 | 87.329,5044 Ft |
10 - 19 | 82.478,5044 Ft |
20 + | 72.772,67 Ft |
Bore dia | Keyway |
---|---|
d1 tol. H7 | 25.0 |
d2 | 50.0 |
l1 | 163.0 |
l2 | 54.0 |
l3 | 55.0 |
w1 | 26.0 |
w1 | 8.0 |
w2 | 28.3 |
Súly g | 2000.0 |
Anyag | 304 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.