20215378
20215378
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 38.777,3217 Ft |
5 - 9 | 34.900,3565 Ft |
10 - 19 | 32.959,9565 Ft |
20 + | 29.082,991 Ft |
Bore dia | Keyway |
---|---|
d1 tol. H7 | 10.0 |
d2 | 22.0 |
l1 | 74.0 |
l2 | 24.0 |
l3 | 26.0 |
w1 | 12.0 |
w1 | 3.0 |
w2 | 11.4 |
Súly g | 150.0 |
Anyag | 304 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.