Menü Keresés

Dupla univerzális csukló 30.0 190.0 61.0 304 Rozsdamentes acél

A kettős kardáncsuklót olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Rozsdamentes anyagból készül, és csatlakozásonként akár 45 fokban is hajlítható. Tartós, nagy terhelést is kibír, és nagymértékben ellenáll a kopásnak és a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20216207

Gyártói cikkszám:

20216207

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 112.267,0957 Ft
5 - 9 101.038,8522 Ft
10 - 19 95.428,5652 Ft
20 + 84.200,322 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

112.267 Ft

1 x 112.267,0957 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Keyway
d1 tol. H7 30.0
d2 58.0
l1 190.0
l2 61.0
l3 68.0
w1 29.0
w1 8.0
w2 33.3
Súly g 2900.0
Anyag 304 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot