20216214
20216214
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 60.873,3391 Ft |
5 - 9 | 54.787,5391 Ft |
10 - 19 | 51.742,7217 Ft |
20 + | 45.656,922 Ft |
Bore dia | Keyway |
---|---|
d1 tol. H7 | 20.0 |
d2 | 42.0 |
l1 | 128.0 |
l2 | 41.0 |
l3 | 46.0 |
w1 | 18.0 |
w1 | 6.0 |
w2 | 22.8 |
Súly g | 1000.0 |
Anyag | 304 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.