Menü Keresés

Dupla univerzális csukló 12.0 86.0 28.0 304 Rozsdamentes acél

A kettős kardáncsuklót olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Rozsdamentes anyagból készül, és csatlakozásonként akár 45 fokban is hajlítható. Tartós, nagy terhelést is kibír, és nagymértékben ellenáll a kopásnak és a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20216566

Gyártói cikkszám:

20216566

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 40.525,9826 Ft
5 - 9 36.472,6174 Ft
10 - 19 34.447,8522 Ft
20 + 30.394,487 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

40.526 Ft

1 x 40.525,9826 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Keyway
d1 tol. H7 12.0
d2 25.0
l1 86.0
l2 28.0
l3 30.0
w1 13.0
w1 4.0
w2 13.8
Súly g 250.0
Anyag 304 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot