Menü Keresés

Dupla univerzális csukló 16.0 104.0 34.0 304 Rozsdamentes acél

A kettős kardáncsuklót olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Rozsdamentes anyagból készül, és csatlakozásonként akár 45 fokban is hajlítható. Tartós, nagy terhelést is kibír, és nagymértékben ellenáll a kopásnak és a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20216573

Gyártói cikkszám:

20216573

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 46.692,313 Ft
5 - 9 42.021,5478 Ft
10 - 19 39.690,00 Ft
20 + 35.019,235 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

46.692 Ft

1 x 46.692,313 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Keyway
d1 tol. H7 16.0
d2 32.0
l1 104.0
l2 34.0
l3 36.0
w1 16.0
w1 5.0
w2 18.3
Súly g 450.0
Anyag 304 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot