10159965
LCBS-20-HT
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 147,8491 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Reteszelő bajonett rögzítés |
Furat „B” rögzítés típus | Nyílhegy rögzítés |
Body Diameter | 7.1 mm |
Body Diameter | 0.28 in |
Furatátmérő „A” | 4.0 mm |
Furatátmérő „A” | 0.157 in |
Furatátmérő „B” | 4.8 mm |
Furatátmérő „B” | 0.189 in |
Zárófej magassága „B” | 5.3 mm |
Zárófej magassága „B” | 0.209 in |
Panelvastagság A tartomány | 1.6 - 1.6 mm |
Panelvastagság A tartomány | 0.062 - 0.063 in |
Panelvastagság B tartomány | 0.8 - 2.0 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.031 - 0.079 in |
Távtartó hossza | 31.7 mm |
Távtartó hossza | 1.248 in |
Teljes anyag | Poliéterszulfonát |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.