Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(6 Termékek)
Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.
Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.
A többfunkciós négyszögletes csöves betétek ideális választást jelentenek, ha a végtermék esztétikája nem elsődleges. Szorosan illeszkednek négyszögletes csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, és segítenek megelőzni a szennyeződést, miközben biztonságot és tiszta felületet biztosítanak a frissen vágott csövek éles szélein.
Praktikus és költséghatékony termékcsalád, amely vékonyabb falakat és sokféle méretet tartalmaz, és megfelel a csőbetétvédelem alapvető követelményének. Praktikus választás, különösen akkor, ha az alkalmazás megjelenése nem döntő tényező.
Könnyen felszerelhető kézi benyomással vagy kalapáccsal, ami gyors és hatékony összeszerelési folyamatot eredményez. Gépgyártásban is használják, vagy minden olyan alkalmazásnál, ahol szerkezeti csőre van szükség.
A téglalap alakú betétek és csúszkák ideálisak a legnépszerűbb méretű és formájú téglalap csövekhez. A csővégbe helyezve tiszta és rendezett megjelenést kölcsönöznek a kész alkalmazásnak.
Bordás kialakításúak a könnyű behelyezés és a pozitív illeszkedés érdekében. Ezek a betétek felületvédelmet nyújtanak, és megakadályozzák a piszok és egyéb szennyeződések bejutását a cső vagy vezeték belső részébe.
Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében. Széles kínálatunk többféle méretben és színben is elérhető.
Menetes betéteink és csúszótalpaink különböző opcióban kaphatók. A betétek a csövek végén lévő üregbe helyezhetők, hogy tiszta és rendezett megjelenést biztosítsanak. A betétek felületvédelmet is biztosítanak, és megakadályozzák a por és egyéb szennyeződések bejutását.
Ezek a betétek számos szabványos vagy nagy igénybevételre alkalmas alkalmazásban használhatók, de ideálisan állítható lábakkal, billenő csúszótalpakkal és görgőkkel használhatók.
Rendelkezésre állnak teljesen fém betétek és műanyag betétek fém anyával. A fém menet biztonságos illeszkedést biztosít, és lehetővé teszi a betét zökkenőmentes, ismételhető beállítását. A műanyag betétek egy vagy két darabból állnak. A két öntvénydarab szorosan rögzül a csövekbe.
A téglalap alakú betétek és csúszótalpak ideálisan alkalmasak könnyű téglalap alakú vezeték és cső alkalmazásokhoz. A csővégbe helyezve tiszta és rendezett megjelenést kölcsönöznek a kész alkalmazásnak.
Bordázásuknak köszönhetően könnyen betehetők és szorosan illeszkednek. Ezek a betétek felületvédelmet nyújtanak, és megakadályozzák a por és egyéb szennyeződések bejutását a vezeték vagy cső belső részébe.
A csőbetétek különböző jellemzőkkel állnak rendelkezésre. A csövek végére behelyezve ideálisak szintező lábak vagy görgők rögzítésére.
A vízszintes betétek ezen sorozatát téglalap alakú csövekbe való beillesztésre tervezték, és ügyes és rendezett felületet biztosítanak az alkalmazásnak.
Az ügyfelek négy lehetőség közül választhatnak, amelyek különféle csatlakozási konfigurációkat tesznek lehetővé. Ezek a következők:
Az 1. típusnak 1 szintje és 2 iránya van
A 2. típusnak 1 szintje, 2 iránya és felső menete van
A 3. típusnak 1 szintje, 2 iránya és alsó menete van
A 4. típusnak 1 szintje, 2 iránya és 2 menete van
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz