Menü Keresés

Edzett üreges tengely 12.0 2900.0 0.4 Acél

A lineáris golyóscsapágyakkal való használatra tervezett 12Ø edzett üreges tengely egyenletes és precíz forgó mozgást biztosít. Üreges kialakításának köszönhetően tökéletesen használható, ha súlycsökkentésre van szükség, nagyobb hatékonyságot, alacsonyabb energiafelhasználást és jobb manőverezhetőséget kínál. Szénacélból készült.
Essentra cikkszám:

20286521

Gyártói cikkszám:

20286521

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 46.772,00 Ft
10 - 19 42.096,00 Ft
20 - 39 39.756,00 Ft
40 - 49 35.080,00 Ft
50 - 99 32.740,00 Ft
100 + 28.064,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

46.772 Ft

1 x 46.772,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h6 12.0
l1 2900.0
d2 4.0
Depth of hardness min 0.4
Anyag Acél
Vámtarifaszám 7304318099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot