Menü Keresés

Görgő 125.0 mm 100.0 kg Csavarfurat Szürke

Szürke PP abroncs PU burkolattal.
Essentra cikkszám:

10193204

Gyártói cikkszám:

1220424

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 14 9.558,4065 Ft
15 + 3.754,8671 Ft
Standard csomagolás: 15

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

9.558 Ft

1 x 9.558,4065 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PP
A gőrgő foglalatának anyaga PU
Szín Szürke
Görgő típusa Levina görgő
Rögzítés típusa Csavarfurat
Görgőfoglalat teljes anyaga Poliuretán
Görgőfoglalat megmunkálása Felületkezelés nélkül
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot