Menü Keresés

Görgő 150.0 mm 100.0 kg Csavarfurat Szürke

Szürke PP abroncs PU burkolattal.
Essentra cikkszám:

10193228

Gyártói cikkszám:

1220426

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 7 15.106,2677 Ft
8 + 6.295,7803 Ft
Standard csomagolás: 8

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

15.106 Ft

1 x 15.106,2677 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PP
A gőrgő foglalatának anyaga PU
Szín Szürke
Görgő típusa Levina görgő
Rögzítés típusa Csavarfurat
Görgőfoglalat teljes anyaga Poliuretán
Görgőfoglalat megmunkálása Felületkezelés nélkül
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot