Menü Keresés

Görgő 100.0 mm 100.0 kg Csavaros fix lemez Szürke

Szürke PP abroncs PU burkolattal. Fékezett.
Essentra cikkszám:

10193259

Gyártói cikkszám:

1220429

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 15 13.078,0065 Ft
16 + 5.447,5241 Ft
Standard csomagolás: 16

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

13.078 Ft

1 x 13.078,0065 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PP
A gőrgő foglalatának anyaga PU
Szín Szürke
Görgő típusa Levina görgő fékkel
Rögzítés típusa Csavaros fix lemez
Görgőfoglalat teljes anyaga Poliuretán
Görgőfoglalat megmunkálása Felületkezelés nélkül
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot