Menü Keresés

Görgő 125.0 mm 100.0 kg Csavaros fix lemez Szürke

Szürke PP abroncs PU burkolattal. Fékezett.
Essentra cikkszám:

10193273

Gyártói cikkszám:

1220431

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 11 15.863,0334 Ft
12 + 6.610,4521 Ft
Standard csomagolás: 12

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

15.863 Ft

1 x 15.863,0334 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PP
A gőrgő foglalatának anyaga PU
Szín Szürke
Görgő típusa Levina görgő fékkel
Rögzítés típusa Csavaros fix lemez
Görgőfoglalat teljes anyaga Poliuretán
Görgőfoglalat megmunkálása Felületkezelés nélkül
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot