Menü Keresés

Ikerkerekes görgő 75.0 mm 80.0 kg Zsákfurat Fekete

Felete PA abroncs PU burkolattal. Fékezett.
Essentra cikkszám:

10193334

Gyártói cikkszám:

1220437

7 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 59 7.289,0194 Ft
60 + 3.039,1253 Ft
Standard csomagolás: 60

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.289 Ft

1 x 7.289,0194 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga PU
Szín Fekete
Görgő típusa Linea ikerkerekes görgő fékkel
Rögzítés típusa Zsákfurat
Görgőfoglalat teljes anyaga Poliuretán
Görgőfoglalat megmunkálása Felületkezelés nélkül
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot