Menü Keresés

Ikerkerekes görgő 50.0 mm 100.0 kg Zsákfurat Fekete

Felete PA abroncs PU burkolattal.
Essentra cikkszám:

10193365

Gyártói cikkszám:

1220440

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 119 8.306,8877 Ft
120 + 3.462,441 Ft
Standard csomagolás: 120

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

8.307 Ft

1 x 8.306,8877 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga PU
Szín Fekete
Görgő típusa Linea ikerkerekes görgő
Rögzítés típusa Zsákfurat
Görgőfoglalat teljes anyaga Poliuretán
Görgőfoglalat megmunkálása Felületkezelés nélkül
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot