Menü Keresés

Ikerkerekes görgő 75.0 mm 90.0 kg Csavarfurat Fekete

Felete PA abroncs PU burkolattal.
Essentra cikkszám:

10193389

Gyártói cikkszám:

1220442

25 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 59 10.732,2458 Ft
60 + 3.977,3596 Ft
Standard csomagolás: 60

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

10.732 Ft

1 x 10.732,2458 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga PU
Szín Fekete
Görgő típusa Linea ikerkerekes görgő
Rögzítés típusa Csavarfurat
Görgőfoglalat teljes anyaga Poliuretán
Görgőfoglalat megmunkálása Felületkezelés nélkül
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot