Menü Keresés

Ikerkerekes görgő 75.0 mm 90.0 kg Csavarfurat Fekete

Felete PA abroncs PU burkolattal. Fékezett.
Essentra cikkszám:

10193396

Gyártói cikkszám:

1220443

24 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 11.953,9972 Ft
50 + 4.763,8186 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

11.954 Ft

1 x 11.953,9972 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga PU
Szín Fekete
Görgő típusa Linea ikerkerekes görgő fékkel
Rögzítés típusa Csavarfurat
Görgőfoglalat teljes anyaga Poliuretán
Görgőfoglalat megmunkálása Felületkezelés nélkül
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot