Menü Keresés

Linea görgő 125.0 mm 110.0 kg Bolt Hole PA Fekete

Essentra cikkszám:

10637449

Gyártói cikkszám:

1220446

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
18 + 9.094,5661 Ft
Standard csomagolás: 18

A következő szorzatának a rendelése 18

Teljes ár:

163.702 Ft

18 x 9.094,5661 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga PU
Szín Fekete
Görgő típusa Linea ikerkerekes görgő
Rögzítés típusa Csavarfurat
Terhelési kapacitás 110.0 kg
Kerékátmérő 125.0 mm
Görgőfoglalat teljes anyaga Poliuretán
Görgőfoglalat megmunkálása Felületkezelés nélkül
Teljes magasság 143.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot