Menü Keresés

Linea görgő 150.0 mm 130.0 kg Bolt Hole PA Fekete

Essentra cikkszám:

10634455

Gyártói cikkszám:

1220449

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
12 + 21.783,6549 Ft
Standard csomagolás: 12

A következő szorzatának a rendelése 12

Teljes ár:

261.404 Ft

12 x 21.783,6549 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga PU
Szín Fekete
Görgő típusa Linea ikerkerekes görgő fékkel
Rögzítés típusa Csavarfurat
Terhelési kapacitás 130.0 kg
Kerékátmérő 150.0 mm
Görgőfoglalat teljes anyaga Poliuretán
Görgőfoglalat megmunkálása Felületkezelés nélkül
Teljes magasság 170.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot