Menü Keresés

Görgőcsap 30.0 mm (DIA) 22.0 mm (W)

Szürke gumiabroncs horganyzott acélházzal.
Essentra cikkszám:

10352021

Gyártói cikkszám:

1489469

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.949,8251 Ft
100 + 822,303 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

19.498 Ft

10 x 1.949,8251 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PP
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Szürke
Görgő típusa Ikerkerekes menetes csapos görgő
Rögzítés típusa Threaded Stem
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Görgőfoglalat megmunkálása Galvanizált
Vámtarifaszám 8302200090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot