Menü Keresés

Görgő 125.0 mm 80.0 kg Csavarfurat Szürke

Szürke natúr gumigörgő abroncs nagyobb terhelésű felhasználásokhoz, kocsik, szekrények, munkapadok, hulladéktárolók számára.
Essentra cikkszám:

10269350

Gyártói cikkszám:

491027

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
12 + 2.901,0414 Ft
Standard csomagolás: 12

A következő szorzatának a rendelése 12

Teljes ár:

34.812 Ft

12 x 2.901,0414 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Szürke
Görgő típusa Csavarfuratos görgő
Rögzítés típusa Csavarfurat
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Görgőfoglalat megmunkálása Galvanizált
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot