Menü Keresés

Görgő 60.0 mm 60.0 kg Csavarfurat Szürke

Fekete csavarfuratos görgő fékkel, hőre lágyuló gumiból. Olyan alkalmazásokhoz, ahol alacsony szintű, erős bútorgörgőre van szükség.
Essentra cikkszám:

10269367

Gyártói cikkszám:

491028

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 39 7.828,644 Ft
40 + 3.064,2382 Ft
Standard csomagolás: 40

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.829 Ft

1 x 7.828,644 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Szürke
Görgő típusa Csavarfurat görgő fékkel
Rögzítés típusa Csavarfurat
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Görgőfoglalat megmunkálása Galvanizált
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot