Menü Keresés

Fix lemezes görgő 60.0 mm 20.0 mm Szürke

Szürke natúr gumiabroncs galvanizált acélházzal.
Essentra cikkszám:

10269404

Gyártói cikkszám:

491032

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 - 39 3.929,9168 Ft
40 + 1.541,1825 Ft
Standard csomagolás: 40

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

15.720 Ft

4 x 3.929,9168 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Szürke
Görgő típusa Fix lemezes görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Terhelési kapacitás 60.0 kg
Kerék szélessége 20.0 mm
Kerékátmérő 60.0 mm
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Görgőfoglalat megmunkálása Galvanizált
Teljes magasság 90.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot