Menü Keresés

Fix lemezes görgő 100.0 mm 28.0 mm Szürke

Szürke natúr gumiabroncs galvanizált acélházzal.
Essentra cikkszám:

10269428

Gyártói cikkszám:

491034

14 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 15 6.840,9665 Ft
16 + 2.683,4502 Ft
Standard csomagolás: 16

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.841 Ft

1 x 6.840,9665 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Szürke
Görgő típusa Fix lemezes görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Görgőfoglalat megmunkálása Galvanizált
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot