Menü Keresés

Görgő 100.0 mm 80.0 kg Szerelőcsavar Szürke

Szürke natúr gumigörgő abroncs nagyobb terhelésű felhasználásokhoz, kocsik, szekrények, munkapadok, hulladéktárolók számára.
Essentra cikkszám:

10269497

Gyártói cikkszám:

491041

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 15 10.542,158 Ft
16 + 3.263,6613 Ft
Standard csomagolás: 16

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

10.542 Ft

1 x 10.542,158 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Szürke
Görgő típusa Swivel Plate Castor With Brake
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Görgőfoglalat megmunkálása Galvanizált
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot