Menü Keresés

Fix lemezes görgő 63.0 mm 22.0 mm Sötétszürke

Szürke natúr gumiabroncs galvanizált acélházzal.
Essentra cikkszám:

10269640

Gyártói cikkszám:

491056

9 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 - 39 3.805,1576 Ft
40 + 1.037,0798 Ft
Standard csomagolás: 40

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

15.221 Ft

4 x 3.805,1576 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Sötétszürke
Görgő típusa Fix lemezes görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Görgőfoglalat megmunkálása Galvanizált
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot