Menü Keresés

Görgő 50.0 mm 40.0 kg Szerelőcsavar Sötétszürke

Szürke natúr gumigörgő abroncs nagyobb terhelésű felhasználásokhoz, kocsik, szekrények, munkapadok, hulladéktárolók számára.
Essentra cikkszám:

10269688

Gyártói cikkszám:

491060

52 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
13 - 51 3.846,744 Ft
52 + 967,3007 Ft
Standard csomagolás: 52

A következő szorzatának a rendelése 13

Teljes ár:

50.008 Ft

13 x 3.846,744 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Sötétszürke
Görgő típusa Forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Görgőfoglalat megmunkálása Galvanizált
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot