Menü Keresés

Görgő 50.0 mm 40.0 kg Szerelőcsavar Sötétszürke

Fekete hőre lágyul műanyag gumiabroncs galvanizált acélházzal.
Essentra cikkszám:

10269749

Gyártói cikkszám:

491066

70 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 51 7.176,9814 Ft
52 + 1.261,7765 Ft
Standard csomagolás: 52

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.177 Ft

1 x 7.176,9814 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Sötétszürke
Görgő típusa Swivel Plate Castor With Brake
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Görgőfoglalat megmunkálása Galvanizált
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot