Menü Keresés

Görgő 75.0 mm 60.0 kg Szerelőcsavar Sötétszürke

Fekete hőre lágyul műanyag gumiabroncs galvanizált acélházzal.
Essentra cikkszám:

10269763

Gyártói cikkszám:

491068

48 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 31 7.173,6578 Ft
32 + 1.814,8793 Ft
Standard csomagolás: 32

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.174 Ft

1 x 7.173,6578 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Sötétszürke
Görgő típusa Swivel Plate Castor With Brake
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Görgőfoglalat megmunkálása Galvanizált
Vámtarifaszám 8302200090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot