Menü Keresés

Görgő 40.0 mm 25.0 kg Csavarfurat Szürke

Szürke natúr gumigörgő abroncs nagyobb terhelésű felhasználásokhoz, kocsik, szekrények, munkapadok, hulladéktárolók számára.
Essentra cikkszám:

10277782

Gyártói cikkszám:

494742

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
12 - 119 2.942,2393 Ft
120 + 1.260,8317 Ft
Standard csomagolás: 120

A következő szorzatának a rendelése 12

Teljes ár:

35.307 Ft

12 x 2.942,2393 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Szürke
Görgő típusa Csavarfuratos görgő
Rögzítés típusa Bolt Hole
Terhelési kapacitás 25.0 kg
Kerék szélessége 18.5 mm
Kerékátmérő 40.0 mm
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Görgőfoglalat megmunkálása Galvanizált
Teljes magasság 62.5 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot