Menü Keresés

Görgő 80.0 mm 50.0 kg Csavarfurat Szürke

Szürke natúr gumigörgő abroncs nagyobb terhelésű felhasználásokhoz, kocsik, szekrények, munkapadok, hulladéktárolók számára.
Essentra cikkszám:

10277812

Gyártói cikkszám:

494745

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 - 39 3.628,4153 Ft
40 + 1.323,6051 Ft
Standard csomagolás: 40

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

14.514 Ft

4 x 3.628,4153 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Szürke
Görgő típusa Csavarfuratos görgő
Rögzítés típusa Bolt Hole
Terhelési kapacitás 50.0 kg
Kerék szélessége 22.0 mm
Kerékátmérő 80.0 mm
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Görgőfoglalat megmunkálása Galvanizált
Teljes magasság 99.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot