Menü Keresés

Görgő 50.0 mm 35.0 kg Csavarfurat Szürke

Szürke csavarfuratos görgő fékkel, natúr gumiból. Olyan alkalmazásokhoz, ahol alacsony szintű, erős bútorgörgőre van szükség.
Essentra cikkszám:

10277829

Gyártói cikkszám:

494746

81 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
8 - 79 4.179,4355 Ft
80 + 1.432,3938 Ft
Standard csomagolás: 80

A következő szorzatának a rendelése 8

Teljes ár:

33.435 Ft

8 x 4.179,4355 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Szürke
Görgő típusa Csavarfurat görgő fékkel
Rögzítés típusa Csavarfurat
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Görgőfoglalat megmunkálása Galvanizált
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot