Menü Keresés

Menetes csapos görgő 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

Szürke natúr gumigörgő abroncs nagyobb terhelésű felhasználásokhoz, kocsik, szekrények, munkapadok, hulladéktárolók számára.
Essentra cikkszám:

10283301

Gyártói cikkszám:

497924

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 39 4.647,2826 Ft
40 + 1.631,858 Ft
Standard csomagolás: 40

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.647 Ft

1 x 4.647,2826 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Szürke
Görgő típusa Menetes csapos görgő
Rögzítés típusa Threaded Stem
Terhelési kapacitás 50.0 kg
Kerék szélessége 28.0 mm
Kerékátmérő 80.0 mm
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Görgőfoglalat megmunkálása Galvanizált
Teljes magasság 123.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot