Menü Keresés

Görgő 63.0 mm 40.0 kg Menetes csap Szürke

Szürke natúr gumiabroncs és galvanizált acélház.
Essentra cikkszám:

10283325

Gyártói cikkszám:

497927

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 47 5.811,7024 Ft
48 + 2.030,7317 Ft
Standard csomagolás: 48

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.812 Ft

1 x 5.811,7024 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Szürke
Görgő típusa Menetes csapos görgő fékkel
Rögzítés típusa Threaded Stem
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Görgőfoglalat megmunkálása Galvanizált
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot