Menü Keresés

Görgő 80.0 mm 50.0 kg Menetes csap Szürke

Szürke natúr gumiabroncs és galvanizált acélház.
Essentra cikkszám:

10283332

Gyártói cikkszám:

497928

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 31 5.998,8414 Ft
32 + 2.103,2529 Ft
Standard csomagolás: 32

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.999 Ft

1 x 5.998,8414 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Szürke
Görgő típusa Menetes csapos görgő fékkel
Rögzítés típusa Threaded Stem
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Görgőfoglalat megmunkálása Galvanizált
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot