Menü Keresés

Menetes csapos görgő fékkel 125.0 mm 80.0 kg Szürke

Szürke natúr gumiabroncs és galvanizált acélház.
Essentra cikkszám:

10283547

Gyártói cikkszám:

497950

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 11 12.611,0825 Ft
12 + 4.750,4494 Ft
Standard csomagolás: 12

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

12.611 Ft

1 x 12.611,0825 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Szürke
Görgő típusa Menetes csapos görgő
Rögzítés típusa Threaded Stem
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Görgőfoglalat megmunkálása Galvanizált
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot