Menü Keresés

Menetes csapos görgő fékkel 80.0 mm 60.0 kg Szürke

Szürke natúr gumiabroncs és galvanizált acélház.
Essentra cikkszám:

10283561

Gyártói cikkszám:

497952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 31 10.292,6395 Ft
32 + 3.753,2242 Ft
Standard csomagolás: 32

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

10.293 Ft

1 x 10.292,6395 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Szürke
Görgő típusa Menetes csapos görgő fékkel
Rögzítés típusa Threaded Stem
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Görgőfoglalat megmunkálása Galvanizált
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot