Menü Keresés

Menetes csapos görgő fékkel 75.0 mm 60.0 kg Sötétszürke

Fekete szintetikus gumiabroncs és galvanizált acélház.
Essentra cikkszám:

10283677

Gyártói cikkszám:

497963

30 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 31 8.795,5283 Ft
32 + 2.298,8426 Ft
Standard csomagolás: 32

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

8.796 Ft

1 x 8.795,5283 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Sötétszürke
Görgő típusa Menetes csapos görgő fékkel
Rögzítés típusa Threaded Stem
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Görgőfoglalat megmunkálása Galvanizált
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot